Menu Vyhledávání

Rozpěrky se samolepicí základnou 17.8 mm 12.7 mm polyamid UL94 V-2

Samolepicí distanční sloupky nevyžadují vyvrtání montážního otvoru. Mají snadnou a rychlou montáž díky přesahu/úchytu na krycí vrstvě samolepicí podložky a zacvakávací zámek pro uchycení na desku.
Nové objednací číslo:

10001301

Staré objednací číslo:

CBSB-8-01A2-RT

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 7,6276 Kč
5000 - 9999 5,9822 Kč
10000 + 5,2012 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

7 627,60 Kč

1000 x 7,6276 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál základny Lepidlo na bázi kaučuku
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Upevnění bez zámku
Typ uchycení pro otvor B Upevnění lepidlem
Délka základny 17.8 mm
Šířka základny 17.8 mm
Výška zajišťovací hlavy A 10.2 mm
Délka rozpěrky 12.7 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás