Menu Vyhledávání

Rozpěrky se samolepicí základnou

Skladem

Rozpěrky se samolepicí základnou umožňují rychlou montáž díky oboustranné lepicí pásce a výstupku pro uvolnění. Tři možnosti uchycení k plošným spojům: zacvakávací, bez zajištění a s plochou podpěrou. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.

Produktová řada: SR2712

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 87
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru A Šířka základny Délka základny Délka rozpěrky Koupit
6,54 Kč - 6,54 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
9.5 mm
21,9347 Kč - 64,1867 Kč 10 Skladem
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
5.6 mm
4,8806 Kč - 6,0519 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
4.8 mm
4,8806 Kč - 6,0519 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
11.1 mm
9,7187 Kč - 9,9196 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
7.9 mm
9,1057 Kč - 9,1057 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
12.7 mm
12.7 mm
6.4 mm
10,807 Kč - 10,807 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
12.7 mm
12.7 mm
15.9 mm
  • z/ze 5
Rozpěrky se samolepicí základnou 12.7 mm 9.5 mm polyamid UL94 V-2

10013489

Cenové rozmezí
6,54 Kč - 6,54 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Délka základny
    12.7 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 18.0 mm 5.6 mm polyamid UL94 V-2

10331712

Cenové rozmezí
64,1867 Kč - 21,9347 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Materiál základny
    Samolepicí na bázi akrylu
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Délka základny
    18.0 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 12.7 mm 4.8 mm polyamid UL94 V-2

10001332

Cenové rozmezí
6,0519 Kč - 4,8806 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Délka základny
    12.7 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 12.7 mm 11.1 mm polyamid UL94 V-2

10001363

Cenové rozmezí
6,0519 Kč - 4,8806 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Délka základny
    12.7 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 12.7 mm 7.9 mm polyamid UL94 V-0

10108260

Cenové rozmezí
9,9196 Kč - 9,7187 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Délka základny
    12.7 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 12.7 mm 6.4 mm polyamid UL94 V-2

10150443

Cenové rozmezí
9,1057 Kč - 9,1057 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Délka základny
    12.7 mm
Rozpěrky se samolepicí základnou 12.7 mm 15.9 mm polyamid UL94 V-2

10150481

Cenové rozmezí
10,807 Kč - 10,807 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění lepidlem
  • Délka základny
    12.7 mm