Menu Vyhledávání

Rozpěrky upevňované spínacími nýty 10.0 mm polyamid

This rivet locking spacer is designed to snap into a in hole on the top and be pushed in to action the rivet at the bottom. This item is manufactured with material rated UL94 V-2.
Nové objednací číslo:

10304259

Staré objednací číslo:

551779

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 4,9921 Kč
5000 + 4,3925 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

4 992,10 Kč

1000 x 4,9921 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Upevnění zacvaknutím
Typ uchycení pro otvor B Upevnění montážním nýtem
Kompatibilní průměr otvoru panelu 3.5 mm
Tloušťka panelu 1.6 mm
Délka rozpěrky 10.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás