Menu Vyhledávání

Rozpěrky se spínacím nýtem

Skladem

Tyto inovativní rozpěrky se montují na desku pomocí spínacího nýtu, který je součástí rozpěrky. Po zatlačení hlavy rozpěrky dolů se nožičky nýtu roztáhnou a upevní rozpěrku v otvoru. Jsou dostupné ve 13 metrických distančních výškách z polyamidu s třídouo hořlavosti UL94 V-2.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 4
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Kompatibilní průměr otvoru panelu Tloušťka panelu Tloušťka panelu Délka rozpěrky Koupit
4,1275 Kč - 4,8806 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
3,6534 Kč - 4,3227 Kč 940 Skladem
3.5 mm
1.6 mm
5.0 mm
4,016 Kč - 4,769 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
1.6 mm
3.0 mm
4,3925 Kč - 4,9921 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
1.6 mm
10.0 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 6.0 mm (L) polyamid

10304235

Cenové rozmezí
4,8806 Kč - 4,1275 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění montážním nýtem
  • Kompatibilní průměr otvoru panelu
    3.5 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 5.0 mm (L) polyamid

10636169

Cenové rozmezí
4,3227 Kč - 3,6534 Kč

Skladové zásoby
940 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění montážním nýtem
  • Kompatibilní průměr otvoru panelu
    3.5 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 3.0 mm (L) polyamid

10104620

Cenové rozmezí
4,769 Kč - 4,016 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění montážním nýtem
  • Kompatibilní průměr otvoru panelu
    3.5 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 10.0 mm polyamid

10304259

Cenové rozmezí
4,9921 Kč - 4,3925 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění montážním nýtem
  • Kompatibilní průměr otvoru panelu
    3.5 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm