Menu Vyhledávání

Rozpěrka s uchycením na hranu 6.0 mm Upevnění sponou 1.2 mm

Tato zacvakávací rozpěrka na hranu se zacvakne do čtvercového otvoru a uchytí se na desku plošných spojů pomocí boční svorky. Horní konec má bajonetovou špičku, která zachytí desku plošných spojů v otvoru. Tento produkt je vyroben z materiálu s třídou ohnivzdornosti UL94-V2.
Nové objednací číslo:

10010013

Staré objednací číslo:

HLCBSE2-6M-01

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 5,5081 Kč
5000 + 4,5041 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

5 508,10 Kč

1000 x 5,5081 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Neuzamykací upevnění
Typ uchycení pro otvor B Upevnění sponou
Průměr otvoru A 4.0 mm
Délka rozpěrky 6.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
standardní RoHS
standardní REACH
standardní UL
standardní RMS
Celní nomenklatura 3926909790
Tloušťka panelu A 1.6 mm
Tloušťka panelu B 1.2 - 1.8 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás