Menu Vyhledávání

Rozpěrka s uchycením na hranu 22.0 mm Upevnění zacvaknutím 0.5 mm

Montáž zajišťovací desky je zatlačením do otvoru a zajištěním desky na bočních stranách bez nutnosti vrtat otvory do desky. Tento produkt je vyroben z materiálu s třídou ohnivzdornosti UL94-V2.
Nové objednací číslo:

10177709

Staré objednací číslo:

UBM-22.0M-01

40 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 + 13,5262 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

6 763,10 Kč

500 x 13,5262 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Neuzamykací upevnění
Typ uchycení pro otvor B Upevnění zacvaknutím
Délka rozpěrky 22.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Výška zajišťovací hlavy A 3.9 mm
standardní UL
standardní RMS
Celní nomenklatura 3926909790
Tloušťka panelu A 1.6 - 2.3 mm
Tloušťka panelu B 0.5 - 2.3 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás