Tato řada podpěrek plošných spojů se uchycuje k hraně desky a nezabírá tak potřebný prostor. Provedení se zajišťovacím bajonetem pro pevnější uchycení nebo bez bajonetu.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Nové objednací číslo | Cenové rozmezí | Dostupnost | Typ uchycení pro otvor B | Typ uchycení pro otvor A | Délka rozpěrky | Koupit |
---|---|---|---|---|---|---|
3,7092 Kč - 5,3965 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Upevnění sponou
|
Neuzamykací upevnění
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
4,1275 Kč - 5,034 Kč | 373 Skladem |
Upevnění sponou
|
Neuzamykací upevnění
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
4,4901 Kč - 5,5081 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Upevnění sponou
|
Neuzamykací upevnění
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
4,4901 Kč - 5,5081 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Upevnění sponou
|
Neuzamykací upevnění
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
4,1415 Kč - 5,034 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Upevnění sponou
|
Neuzamykací upevnění
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
4,4901 Kč - 5,5081 Kč | 500 Skladem |
Upevnění sponou
|
Neuzamykací upevnění
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
4,1415 Kč - 5,034 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Upevnění sponou
|
Neuzamykací upevnění
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
4,1275 Kč - 5,034 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Upevnění sponou
|
Neuzamykací upevnění
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
4,1275 Kč - 5,034 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Upevnění sponou
|
Neuzamykací upevnění
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
4,4901 Kč - 5,5081 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Upevnění sponou
|
Neuzamykací upevnění
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
4,4901 Kč - 5,5081 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Upevnění sponou
|
Neuzamykací upevnění
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
4,002 Kč - 4,4467 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Upevnění sponou
|
Neuzamykací upevnění
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
4,4901 Kč - 5,5081 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Upevnění sponou
|
Neuzamykací upevnění
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
4,5041 Kč - 5,5081 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Upevnění sponou
|
Neuzamykací upevnění
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
11,0858 Kč - 11,0858 Kč | 35 Skladem |
Upevnění zacvaknutím
|
Neuzamykací upevnění
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
8,9524 Kč - 11,0858 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Upevnění zacvaknutím
|
Neuzamykací upevnění
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
5,0948 Kč - 5,6608 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Upevnění zacvaknutím
|
Neuzamykací upevnění
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
6,7538 Kč - 7,5042 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Upevnění zacvaknutím
|
Neuzamykací upevnění
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
5,7666 Kč - 6,4073 Kč | 40 Skladem |
Upevnění zacvaknutím
|
Neuzamykací upevnění
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY
Provozni doba naši kanceláře
pondělí - čtvrtek: 08:00 - 16:00
pátek: 08:00 - 14:00
Dúležité upozoměni
Nákup je možný pouze na firmu s platným ICO.
Společnost Essentra Components s.r.o. funguje jako
velkoobchod a z toho důvodu neprodáváme zboží koncovým uživatelům.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.