Menu Vyhledávání

Rozpěrky se zajištěním proti protáčení

Skladem

Tato řada podpěrek plošných spojů se uchycuje k hraně desky a nezabírá tak potřebný prostor. Provedení se zajišťovacím bajonetem pro pevnější uchycení nebo bez bajonetu.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 19
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Typ uchycení pro otvor B Typ uchycení pro otvor A Délka rozpěrky Koupit
5,7666 Kč - 6,4073 Kč 40 Skladem
Upevnění zacvaknutím
Neuzamykací upevnění
22.0 mm
3,7092 Kč - 5,3965 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Upevnění sponou
Neuzamykací upevnění
25.0 mm
4,1275 Kč - 5,034 Kč 373 Skladem
Upevnění sponou
Neuzamykací upevnění
8.0 mm
4,4901 Kč - 5,5081 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Upevnění sponou
Neuzamykací upevnění
30.0 mm
4,1415 Kč - 5,034 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Upevnění sponou
Neuzamykací upevnění
30.0 mm
8,9524 Kč - 11,0858 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Upevnění zacvaknutím
Neuzamykací upevnění
12.3 mm
5,0948 Kč - 5,6608 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Upevnění zacvaknutím
Neuzamykací upevnění
15.5 mm
11,0858 Kč - 11,0858 Kč 35 Skladem
Upevnění zacvaknutím
Neuzamykací upevnění
12.3 mm
6,7538 Kč - 7,5042 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Upevnění zacvaknutím
Neuzamykací upevnění
15.5 mm
4,1415 Kč - 5,034 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Upevnění sponou
Neuzamykací upevnění
14.0 mm
4,1275 Kč - 5,034 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Upevnění sponou
Neuzamykací upevnění
6.0 mm
4,4901 Kč - 5,5081 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Upevnění sponou
Neuzamykací upevnění
25.0 mm
4,4901 Kč - 5,5081 Kč 500 Skladem
Upevnění sponou
Neuzamykací upevnění
10.0 mm
4,4901 Kč - 5,5081 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Upevnění sponou
Neuzamykací upevnění
4.0 mm
4,1275 Kč - 5,034 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Upevnění sponou
Neuzamykací upevnění
10.0 mm
4,002 Kč - 4,4467 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Upevnění sponou
Neuzamykací upevnění
4.0 mm
4,4901 Kč - 5,5081 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Upevnění sponou
Neuzamykací upevnění
12.0 mm
4,5041 Kč - 5,5081 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Upevnění sponou
Neuzamykací upevnění
6.0 mm
4,4901 Kč - 5,5081 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Upevnění sponou
Neuzamykací upevnění
8.0 mm
Rozpěrka s uchycením na hranu 22.0 mm Upevnění zacvaknutím 0.5 mm

10177709

Cenové rozmezí
6,4073 Kč - 5,7666 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Délka rozpěrky
    22.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Rozpěrka s uchycením na hranu 25.0 mm Upevnění sponou 1.2 mm

10112007

Cenové rozmezí
5,3965 Kč - 3,7092 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění sponou
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
Rozpěrka s uchycením na hranu 8.0 mm Upevnění sponou 1.2 mm

10112045

Cenové rozmezí
5,034 Kč - 4,1275 Kč

Skladové zásoby
373 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění sponou
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
Rozpěrka s uchycením na hranu 30.0 mm Upevnění sponou 1.2 mm

10009994

Cenové rozmezí
5,5081 Kč - 4,4901 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění sponou
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
Rozpěrka s uchycením na hranu 30.0 mm Upevnění sponou 1.2 mm

10112014

Cenové rozmezí
5,034 Kč - 4,1415 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění sponou
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
Rozpěrka s uchycením na hranu 12.3 mm Upevnění zacvaknutím 0.5 mm

10036365

Cenové rozmezí
11,0858 Kč - 8,9524 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Délka rozpěrky
    12.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Rozpěrka s uchycením na hranu 15.5 mm Upevnění zacvaknutím 0.5 mm

10177693

Cenové rozmezí
5,6608 Kč - 5,0948 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Délka rozpěrky
    15.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Rozpěrka s uchycením na hranu 12.3 mm Upevnění zacvaknutím 0.5 mm

10177716

Cenové rozmezí
11,0858 Kč - 11,0858 Kč

Skladové zásoby
35 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Délka rozpěrky
    12.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Rozpěrka s uchycením na hranu 15.5 mm Upevnění zacvaknutím 0.5 mm

10177723

Cenové rozmezí
7,5042 Kč - 6,7538 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Délka rozpěrky
    15.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Rozpěrka s uchycením na hranu 14.0 mm Upevnění sponou 1.2 mm

10111994

Cenové rozmezí
5,034 Kč - 4,1415 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění sponou
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Délka rozpěrky
    14.0 mm
Rozpěrka s uchycením na hranu 6.0 mm Upevnění sponou 1.2 mm

10112038

Cenové rozmezí
5,034 Kč - 4,1275 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění sponou
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Délka rozpěrky
    6.0 mm
Rozpěrka s uchycením na hranu 25.0 mm Upevnění sponou 1.2 mm

10009987

Cenové rozmezí
5,5081 Kč - 4,4901 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění sponou
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
Rozpěrka s uchycením na hranu 10.0 mm Upevnění sponou 1.2 mm

10009963

Cenové rozmezí
5,5081 Kč - 4,4901 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění sponou
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
Rozpěrka s uchycením na hranu 4.0 mm Upevnění sponou 1.2 mm

10010006

Cenové rozmezí
5,5081 Kč - 4,4901 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění sponou
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Délka rozpěrky
    4.0 mm
Rozpěrka s uchycením na hranu 10.0 mm Upevnění sponou 1.2 mm

10111987

Cenové rozmezí
5,034 Kč - 4,1275 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění sponou
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
Rozpěrka s uchycením na hranu 4.0 mm Upevnění sponou 1.2 mm

10112021

Cenové rozmezí
4,4467 Kč - 4,002 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění sponou
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Délka rozpěrky
    4.0 mm
Rozpěrka s uchycením na hranu 12.0 mm Upevnění sponou 1.2 mm

10009970

Cenové rozmezí
5,5081 Kč - 4,4901 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění sponou
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Délka rozpěrky
    12.0 mm
Rozpěrka s uchycením na hranu 6.0 mm Upevnění sponou 1.2 mm

10010013

Cenové rozmezí
5,5081 Kč - 4,5041 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění sponou
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Délka rozpěrky
    6.0 mm
Rozpěrka s uchycením na hranu 8.0 mm Upevnění sponou 1.2 mm

10010020

Cenové rozmezí
5,5081 Kč - 4,4901 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění sponou
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm