Tyto podpěrky jsou bezpečně uchyceny pomocí šroubů #4 nebo M3. Odsazený design umožňuje jednoduchou montáž a demontáž.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Nové objednací číslo | Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru A | Tloušťka panelu A | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,58 Kč - 6,2001 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
|
#4,M3
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
5,0058 Kč - 5,5619 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
|
#4,M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
6,5635 Kč - 7,293 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
|
#4,M3
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
5,2742 Kč - 5,8603 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
|
#4,M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
5,1513 Kč - 5,7235 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
|
#4,M3
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
5,4658 Kč - 6,0729 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
|
#4,M3
|
0.563 in
14.3 mm
|
||