Menu Vyhledávání

Rozpěrky uchycené šroubem 19.1 mm #6 UL94 V-2

This bayonet nose support has a round solid body and is fixed down with a 3.5mm self taping screw. This item is manufactured with material rated UL94 V-2
Nové objednací číslo:

10067666

Staré objednací číslo:

100219200002

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 7,2372 Kč
500 - 999 5,1454 Kč
1000 + 3,9602 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

723,72 Kč

100 x 7,2372 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška zajišťovací hlavy A 9.0 mm
Typ uchycení pro otvor A Upevnění zacvaknutím
Typ uchycení pro otvor B Upevnění skrze vnitřní závit
Barva přírodní
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Speciální vlastnosti Otvor pro samořezný šroub
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás