Menu Vyhledávání

Závitové rozpěrky s límcem 15.0 mm M4 Upevnění skrze vnitřní závit

Tato rozpěrka s bajonetovou špičkou má rýhované tělo a vnitřní závit pro zašroubování do desky nebo panelu. Tento produkt je vyroben z materiálu s třídou ohnivzdornosti UL94-HB.
Nové objednací číslo:

10206256

Staré objednací číslo:

1306294

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 4999 6,289 Kč
5000 - 9999 5,9403 Kč
10000 + 5,6475 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

3 144,50 Kč

500 x 6,289 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška zajišťovací hlavy A 9.5 mm
Typ uchycení pro otvor A Upevnění zacvaknutím
Typ uchycení pro otvor B Upevnění skrze vnitřní závit
Barva černá
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB
Speciální vlastnosti se závitem
Celní nomenklatura 3926909790

Produkt 1306294 nahrazuje:

Rozpěrky šroubů - Kompatibilní velikosti závitu M4; Délka rozpěrky 15.0 mm | 0.591 in
Nové objednací číslo: 10629161
Staré objednací číslo: 310415659902

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás