Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 6.0 mm M3 35.0 mm

Polyamidový distanční sloupek s vnějším a vnitřním závitem se používá k oddělení komponentů. Nevodivý materiál má elektrické izolační vlastnosti. Používejte spolu s našimi podložkami, šrouby a maticemi.
Nové objednací číslo:

10132647

Staré objednací číslo:

305335059902

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 37,3016 Kč
500 - 999 28,2934 Kč
1000 + 23,6917 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

3 730,16 Kč

100 x 37,3016 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás