Menu Vyhledávání

Závitové rozpěrky s límcem 18.0 mm M3 Upevnění skrze vnitřní závit

Tato rozpěrka s bajonetovou špičkou má rýhované tělo a vnitřní závit pro zašroubování do desky nebo panelu. Tento produkt je vyroben z materiálu s třídou ohnivzdornosti UL94-V2.
Nové objednací číslo:

10370414

Staré objednací číslo:

310318659902

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 25,3372 Kč
500 - 999 19,4108 Kč
1000 + 15,5899 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

2 533,72 Kč

100 x 25,3372 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr otvoru 4.0 mm
Výška zajišťovací hlavy A 9.5 mm
Typ uchycení pro otvor A Upevnění zacvaknutím
Typ uchycení pro otvor B Upevnění skrze vnitřní závit
Barva černá
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB
Speciální vlastnosti se závitem
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás