Menu Vyhledávání

Podpora zacvakávacího zámku 31.8 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

Tento distanční sloupek s vnějším závitem má rýhované tělo a spodní část se závitem k přichycení k nosné desce nebo panelu pomoc matice. Horní bajonetová špička se zámečkem k upevnění desky. Vyrobeno z materiálu s třídou ohnivzdornosti UL94 V0.
Nové objednací číslo:

10556979

Staré objednací číslo:

CBS-TM-20-19

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 1,7141 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 714,10 Kč

1000 x 1,7141 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr otvoru 4.0 mm
Výška zajišťovací hlavy A 10.2 mm
Typ uchycení pro otvor A Upevnění bez zámku
Typ uchycení pro otvor B Upevnění čepem do otvoru
Barva přírodní
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás