Menu Vyhledávání

Závitové rozpěrky s límcem 10.0 mm M3 Upevnění skrze vnitřní závit

Threaded circuit board support made from Black UL rated Nylon.
Nové objednací číslo:

10562314

Staré objednací číslo:

TCBN-T1-M3-6-10

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 + 5,0322 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 516,10 Kč

500 x 5,0322 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr otvoru 4.0 mm
Výška zajišťovací hlavy A 9.5 mm
Typ uchycení pro otvor A Upevnění zacvaknutím
Typ uchycení pro otvor B Upevnění skrze vnitřní závit
Barva černá
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás