Menu Vyhledávání

Závitové rozpěrky s límcem 45.0 mm M3 Upevnění skrze vnitřní závit

Tato rozpěrka s bajonetovou špičkou má rýhované tělo a vnitřní závit pro zašroubování do desky nebo panelu. Tento produkt je vyroben z materiálu s třídou ohnivzdornosti UL94-HB.
Nové objednací číslo:

10174616

Staré objednací číslo:

TCBN-T1-M3-8-45

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 + 9,7751 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

4 887,55 Kč

500 x 9,7751 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška zajišťovací hlavy A 9.5 mm
Typ uchycení pro otvor A Upevnění zacvaknutím
Typ uchycení pro otvor B Upevnění skrze vnitřní závit
Barva černá
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB
Speciální vlastnosti se závitem
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás