Menu Vyhledávání

N/A 15.9 mm (L) #6 Upevnění skrze vnitřní závit

Tato opěrka bajonetu má zesílené tělo a je připevněna samořezným šroubem 3,5 mm. Tento produkt je vyroben z materiálu s třídou ohnivzdornosti UL94-V2.
Nové objednací číslo:

10035528

Staré objednací číslo:

TCBS-10-01

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 5,1176 Kč
5000 + 4,1833 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

5 117,60 Kč

1000 x 5,1176 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr otvoru 4.0 mm
Výška zajišťovací hlavy A 10.2 mm
Typ uchycení pro otvor A Upevnění zacvaknutím
Typ uchycení pro otvor B Upevnění skrze vnitřní závit
Barva přírodní
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Speciální vlastnosti Otvor pro samořezný šroub
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás