Menu Vyhledávání

Rozpěrky uchycené šroubem 28.6 mm #6 UL94 V-0

This bayonet nose support has a reinforced body and is fixed down with a 3.5mm self taping screw. This item is manufactured with material rated UL94 V-0
Nové objednací číslo:

10035610

Staré objednací číslo:

TCBS-18-19

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 6,8467 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

6 846,70 Kč

1000 x 6,8467 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr otvoru 4.0 mm
Výška zajišťovací hlavy A 10.2 mm
Typ uchycení pro otvor A Upevnění zacvaknutím
Typ uchycení pro otvor B Upevnění skrze vnitřní závit
Barva přírodní
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Speciální vlastnosti Otvor pro samořezný šroub
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás