Menu Vyhledávání

Rozpěrky duté - samojistící 3.6 mm polyamid

Self-tapping Circuit Board Support made from Natural Nylon.
Nové objednací číslo:

10641545

Staré objednací číslo:

TCBSD-6M-01

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 9,1421 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

9 142,10 Kč

1000 x 9,1421 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr otvoru 6.0 mm
Výška zajišťovací hlavy A 3.6 mm
Typ uchycení pro otvor A Uzamykací bajonetové upevnění
Barva přírodní
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás