Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.0 mm M2.5 12.0 mm

Tento samořezný distanční sloupek s vnitřním a vnějším závitem zjednodušuje instalaci, protože jej lze zašroubovat přímo do desky i bez matic a podložek.
Nové objednací číslo:

10634646

Staré objednací číslo:

1259884

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 8,0221 Kč
1000 + 6,9369 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

802,21 Kč

100 x 8,0221 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Povrchová úprava pozinkováno
Materiál (podrobně) ocel
Tvar rozpěrky šestihran
Typ závitu Self-Tapping;Metric
Kompatibilní velikosti závitu M2.5
Vzdálenost mezi ploškami 5.0 mm
Délka vnitřního závitu 7.0 mm
Délka rozpěrky 12.0 mm
Délka závitu 5.0 mm
Celní nomenklatura 7415330000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás