Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 7.0 mm M4 20.0 mm

Tento samořezný distanční sloupek s vnitřním a vnějším závitem zjednodušuje instalaci, protože jej lze zašroubovat přímo do desky i bez matic a podložek.
Nové objednací číslo:

10634431

Staré objednací číslo:

1259906

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 13,2861 Kč
1000 + 11,4692 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 328,61 Kč

100 x 13,2861 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Povrchová úprava pozinkováno
Materiál (podrobně) ocel
Tvar rozpěrky šestihran
Typ závitu Self-Tapping;Metric
Kompatibilní velikosti závitu M4
Vzdálenost mezi ploškami 7.0 mm
Délka vnitřního závitu 7.0 mm
Délka rozpěrky 20.0 mm
Délka závitu 8.0 mm
Celní nomenklatura 7415330000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás