Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M2.5 12.0 mm mosaz

Nové objednací číslo:

20069650

Staré objednací číslo:

304212040050

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 99 28,1916 Kč
100 + 14,0839 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

281,92 Kč

10 x 28,1916 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Povrchová úprava poniklováno
Materiál (podrobně) mosaz
Tvar rozpěrky šestihran
Typ závitu Metrický
Kompatibilní velikosti závitu M2.5
Vzdálenost mezi ploškami 5.0 mm
Délka vnitřního závitu 6.0 mm
Délka rozpěrky 12.0 mm
Délka závitu 6.0 mm
Celní nomenklatura 7415390000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás