Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M2.5 6.0 mm 15.0 mm mosaz

Nové objednací číslo:

20124663

Staré objednací číslo:

304215040050

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 99 31,1793 Kč
100 + 15,576 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

311,79 Kč

10 x 31,1793 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Povrchová úprava poniklováno
Materiál (podrobně) mosaz
Tvar rozpěrky šestihran
Kompatibilní velikosti závitu M2.5
Vzdálenost mezi ploškami 5.0 mm
Délka vnitřního závitu 6.0 mm
Délka rozpěrky 15.0 mm
Délka závitu 6.0 mm
Celní nomenklatura 7415390000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás