Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M3 5.0 mm mosaz

Nové objednací číslo:

20069919

Staré objednací číslo:

304305240050

8200 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 99 23,5185 Kč
100 + 11,7831 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

235,19 Kč

10 x 23,5185 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Povrchová úprava poniklováno
Materiál (podrobně) mosaz
Tvar rozpěrky šestihran
Typ závitu Metrický
Kompatibilní velikosti závitu M3
Vzdálenost mezi ploškami 5.5 mm
Délka vnitřního závitu 3.0 mm
Délka rozpěrky 5.0 mm
Délka závitu 6.0 mm
Celní nomenklatura 7415390000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás