10227138
304308141556
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 - 299 | 31,8829 Kč |
300 - 999 | 25,75 Kč |
1000 + | 20,7543 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Povrchová úprava | ocel nerezavějící |
---|---|
Materiál (podrobně) | ocel nerezavějící |
Tvar rozpěrky | šestihran |
Typ závitu | metrický |
Kompatibilní velikosti závitu | M3 |
Vzdálenost mezi ploškami | 5.5 mm |
Vzdálenost mezi ploškami | 0.217 in |
Délka vnitřního závitu | 4.0 mm |
Délka vnitřního závitu | 0.157 in |
Délka rozpěrky | 8.0 mm |
Délka rozpěrky | 0.315 in |
Délka závitu | 8.0 mm |
Délka závitu | 0.315 in |
Celní nomenklatura | 7318190090 |