Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M3 10.0 mm mosaz

Nové objednací číslo:

20069957

Staré objednací číslo:

304310040050

1266 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 99 25,8934 Kč
100 + 12,9405 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

258,93 Kč

10 x 25,8934 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Povrchová úprava poniklováno
Materiál (podrobně) mosaz
Tvar rozpěrky šestihran
Typ závitu Metrický
Kompatibilní velikosti závitu M3
Vzdálenost mezi ploškami 5.0 mm
Délka vnitřního závitu 6.0 mm
Délka rozpěrky 10.0 mm
Délka závitu 8.0 mm
Celní nomenklatura 7415390000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás