Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M3 10.0 mm mosaz

Nové objednací číslo:

20124717

Staré objednací číslo:

304310140050

14100 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 99 28,1887 Kč
100 + 13,782 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

281,89 Kč

10 x 28,1887 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Povrchová úprava poniklováno
Materiál (podrobně) mosaz
Tvar rozpěrky šestihran
Kompatibilní velikosti závitu M3
Vzdálenost mezi ploškami 5.5 mm
Délka vnitřního závitu 6.0 mm
Délka rozpěrky 10.0 mm
Délka závitu 8.0 mm
Celní nomenklatura 7415390000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás