Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M3 14.0 mm mosaz

Nové objednací číslo:

20124748

Staré objednací číslo:

304314040050

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 15,3669 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 536,69 Kč

100 x 15,3669 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Povrchová úprava poniklováno
Materiál (podrobně) mosaz
Tvar rozpěrky šestihran
Kompatibilní velikosti závitu M3
Vzdálenost mezi ploškami 5.0 mm
Délka vnitřního závitu 8.0 mm
Délka rozpěrky 14.0 mm
Délka závitu 8.0 mm
Celní nomenklatura 7415390000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás