Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M3 25.0 mm mosaz

Nové objednací číslo:

20124809

Staré objednací číslo:

304325040050

79 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 99 38,7635 Kč
100 + 19,3829 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

387,64 Kč

10 x 38,7635 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Povrchová úprava poniklováno
Materiál (podrobně) mosaz
Tvar rozpěrky šestihran
Kompatibilní velikosti závitu M3
Vzdálenost mezi ploškami 5.0 mm
Délka vnitřního závitu 10.0 mm
Délka rozpěrky 25.0 mm
Délka závitu 10.0 mm
Celní nomenklatura 7415390000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás