Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M3 35.0 mm mosaz

Nové objednací číslo:

20124823

Staré objednací číslo:

304335040050

8530 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 99 46,1178 Kč
100 + 23,0921 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

461,18 Kč

10 x 46,1178 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Povrchová úprava poniklováno
Materiál (podrobně) mosaz
Tvar rozpěrky šestihran
Kompatibilní velikosti závitu M3
Vzdálenost mezi ploškami 5.0 mm
Délka vnitřního závitu 10.0 mm
Délka rozpěrky 35.0 mm
Délka závitu 10.0 mm
Celní nomenklatura 7415390000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás