Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M3 45.0 mm mosaz

Nové objednací číslo:

20124854

Staré objednací číslo:

304345040050

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 + 36,3673 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

1 818,37 Kč

50 x 36,3673 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Povrchová úprava poniklováno
Materiál (podrobně) mosaz
Tvar rozpěrky šestihran
Kompatibilní velikosti závitu M3
Vzdálenost mezi ploškami 5.0 mm
Délka vnitřního závitu 10.0 mm
Délka rozpěrky 45.0 mm
Délka závitu 10.0 mm
Celní nomenklatura 7415390000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás