Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M3 50.0 mm mosaz

Nové objednací číslo:

20069926

Staré objednací číslo:

304350240050

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 + 46,5887 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

2 329,44 Kč

50 x 46,5887 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Povrchová úprava poniklováno
Materiál (podrobně) mosaz
Tvar rozpěrky šestihran
Typ závitu Metrický
Kompatibilní velikosti závitu M3
Vzdálenost mezi ploškami 5.5 mm
Délka vnitřního závitu 6.0 mm
Délka rozpěrky 50.0 mm
Délka závitu 6.0 mm
Celní nomenklatura 7415390000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás