Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M4 15.0 mm mosaz

Nové objednací číslo:

20070250

Staré objednací číslo:

304415040050

1610 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 99 44,1796 Kč
100 + 22,0811 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

441,80 Kč

10 x 44,1796 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Povrchová úprava poniklováno
Materiál (podrobně) mosaz
Tvar rozpěrky šestihran
Typ závitu Metrický
Kompatibilní velikosti závitu M4
Vzdálenost mezi ploškami 7.0 mm
Délka vnitřního závitu 8.0 mm
Délka rozpěrky 15.0 mm
Délka závitu 8.0 mm
Celní nomenklatura 7415390000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás