Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M4 30.0 mm mosaz

Nové objednací číslo:

20124885

Staré objednací číslo:

304430040050

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
5 - 49 81,8142 Kč
50 + 40,9671 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 5

Cena celkem:

409,07 Kč

5 x 81,8142 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Povrchová úprava poniklováno
Materiál (podrobně) mosaz
Tvar rozpěrky šestihran
Kompatibilní velikosti závitu M4
Vzdálenost mezi ploškami 7.0 mm
Délka vnitřního závitu 10.0 mm
Délka rozpěrky 30.0 mm
Délka závitu 10.0 mm
Celní nomenklatura 7415390000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás