Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M5 15.0 mm mosaz

Nové objednací číslo:

20070342

Staré objednací číslo:

304515040050

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 + 37,8533 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

1 892,67 Kč

50 x 37,8533 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Povrchová úprava poniklováno
Materiál (podrobně) mosaz
Tvar rozpěrky šestihran
Typ závitu Metrický
Kompatibilní velikosti závitu M5
Vzdálenost mezi ploškami 8.0 mm
Délka vnitřního závitu 8.0 mm
Délka rozpěrky 15.0 mm
Délka závitu 8.0 mm
Celní nomenklatura 7415390000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás