Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M5 30.0 mm mosaz

Nové objednací číslo:

20070304

Staré objednací číslo:

304530040050

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 + 58,3098 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

2 915,49 Kč

50 x 58,3098 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Povrchová úprava poniklováno
Materiál (podrobně) mosaz
Tvar rozpěrky šestihran
Typ závitu Metrický
Kompatibilní velikosti závitu M5
Vzdálenost mezi ploškami 8.0 mm
Délka vnitřního závitu 10.0 mm
Délka rozpěrky 30.0 mm
Délka závitu 10.0 mm
Celní nomenklatura 7415390000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás