Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M3 5.0 mm mosaz

Nové objednací číslo:

20070755

Staré objednací číslo:

308101040050

11 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 9,1197 Kč
500 - 999 8,2077 Kč
1000 + 7,3869 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

911,97 Kč

100 x 9,1197 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Povrchová úprava poniklováno
Materiál (podrobně) mosaz
Tvar rozpěrky šestihran
Typ závitu Metrický
Kompatibilní velikosti závitu M3
Vzdálenost mezi ploškami 5.0 mm
Délka vnitřního závitu 3.0 mm
Délka rozpěrky 5.0 mm
Délka závitu 6.0 mm
Celní nomenklatura 7415390000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás