Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M3 8.0 mm mosaz

Nové objednací číslo:

20125080

Staré objednací číslo:

308201040050

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 99 21,2969 Kč
100 + 10,6535 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

212,97 Kč

10 x 21,2969 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Povrchová úprava poniklováno
Materiál (podrobně) mosaz
Tvar rozpěrky šestihran
Kompatibilní velikosti závitu M3
Vzdálenost mezi ploškami 5.0 mm
Délka vnitřního závitu 3.0 mm
Délka rozpěrky 8.0 mm
Délka závitu 8.0 mm
Celní nomenklatura 7415330000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás