Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 5.0 mm M2 12.0 mm

Polyamidový distanční sloupek s vnějším a vnitřním závitem se používá k oddělení komponentů. Nevodivý materiál má elektrické izolační vlastnosti. Používejte spolu s našimi podložkami, šrouby a maticemi.
Nové objednací číslo:

10638569

Staré objednací číslo:

HNSM2-12-5-1-V0

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 4999 8,032 Kč
5000 + 7,8361 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

4 016,00 Kč

500 x 8,032 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva hnědá
Materiál (podrobně) Polyamid 6 s 25 % skelného vlákna
Tvar rozpěrky šestihran
Typ závitu Metrický
Kompatibilní velikosti závitu M2
Vzdálenost mezi ploškami 5.0 mm
Délka vnitřního závitu 10.0 mm
Délka rozpěrky 12.0 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás