Menu Vyhledávání

Rozpěrky šestihranné – bez závitu

Skladem

Tyto distanční sloupky mají průchozí otvor. Pro vyřezání závitu do plastu se používají samořezné šrouby, které zajistí pevný spoj. Jsou dostupné v mnoha distančních délkách pro několik různých velikostí šroubů.

Produktová řada: SR2791

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Počet výsledků: 94
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vzdálenost mezi ploškami Kompatibilní velikosti závitu Délka rozpěrky Koupit
6,9861 Kč - 6,9861 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3,9044 Kč - 3,9044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2,6216 Kč - 10,5979 Kč 400 Skladem
1,492 Kč - 1,492 Kč 300 Skladem
2,51 Kč - 4,1554 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10,4444 Kč - 32,686 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4,6156 Kč - 4,6156 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1,492 Kč - 1,492 Kč 1000 Skladem
1,2079 Kč - 1,4911 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1,5538 Kč - 1,9184 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1,1719 Kč - 1,4468 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1,533 Kč - 1,8926 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0,3987 Kč - 0,4924 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1,4138 Kč - 1,7456 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1,2079 Kč - 1,4911 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1,1719 Kč - 1,4468 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1,3818 Kč - 1,706 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1,3818 Kč - 1,706 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1,2626 Kč - 1,5588 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1,2854 Kč - 1,5868 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
  • z/ze 5
Rozpěrky šestihran 9.5 mm #8 44.5 mm

10010549

Cenové rozmezí
6,9861 Kč - 6,9861 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    Grey
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rozpěrky šestihran 9.5 mm #8 19.1 mm

10010587

Cenové rozmezí
3,9044 Kč - 3,9044 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    Grey
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rozpěrky šestihran 6.4 mm #6 31.8 mm

10010433

Cenové rozmezí
10,5979 Kč - 2,6216 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Barva
    Grey
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rozpěrky šestihran 6.4 mm #6 12.7 mm

10010471

Cenové rozmezí
1,492 Kč - 1,492 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Barva
    Grey
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rozpěrky šestihran 6.4 mm #6 25.4 mm

10010518

Cenové rozmezí
4,1554 Kč - 2,51 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    Grey
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rozpěrky šestihran 9.5 mm #8 50.8 mm

10010556

Cenové rozmezí
32,686 Kč - 10,4444 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    Grey
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rozpěrky šestihran 9.5 mm #8 22.2 mm

10010594

Cenové rozmezí
4,6156 Kč - 4,6156 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    Grey
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rozpěrky šestihran 4.8 mm #4 15.9 mm

10010396

Cenové rozmezí
1,492 Kč - 1,492 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    Grey
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rozpěrky šestihran 6.4 mm #6 12.7 mm

10372210

Cenové rozmezí
1,4911 Kč - 1,2079 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rozpěrky šestihran 6.4 mm #4 25.4 mm

10372180

Cenové rozmezí
1,9184 Kč - 1,5538 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rozpěrky šestihran 4.8 mm #4 11.1 mm

10372487

Cenové rozmezí
1,4468 Kč - 1,1719 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rozpěrky šestihran 8.0 mm #6 12.7 mm

10372630

Cenové rozmezí
1,8926 Kč - 1,533 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rozpěrky šestihran 8.0 mm #6 6.4 mm

10372647

Cenové rozmezí
0,4924 Kč - 0,3987 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit 6.0 mm M4 18.0 mm

10372777

Cenové rozmezí
1,7456 Kč - 1,4138 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rozpěrky šestihran 6.4 mm #8 12.7 mm

10372265

Cenové rozmezí
1,4911 Kč - 1,2079 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rozpěrky šestihran 6.4 mm #6 11.1 mm

10372425

Cenové rozmezí
1,4468 Kč - 1,1719 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rozpěrky šestihran 6.4 mm #6 22.2 mm

10372302

Cenové rozmezí
1,706 Kč - 1,3818 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rozpěrky šestihran 6.4 mm #4 11.1 mm

10372401

Cenové rozmezí
1,706 Kč - 1,3818 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rozpěrky šestihran 4.8 mm #4 12.7 mm

10372470

Cenové rozmezí
1,5588 Kč - 1,2626 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rozpěrky šestihran 4.8 mm #4 14.3 mm

10372531

Cenové rozmezí
1,5868 Kč - 1,2854 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790