Menu Vyhledávání

Rozpěrky šestihranné – bez závitu

Skladem

Tyto distanční sloupky mají průchozí otvor. Pro vyřezání závitu do plastu se používají samořezné šrouby, které zajistí pevný spoj. Jsou dostupné v mnoha distančních délkách pro několik různých velikostí šroubů.

Produktová řada: SR2791

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Počet výsledků: 94
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vzdálenost mezi ploškami Kompatibilní velikosti závitu Délka rozpěrky Koupit
1,308 Kč - 1,6148 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1,3818 Kč - 1,706 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1,2512 Kč - 1,5449 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0,9923 Kč - 1,2252 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1,5179 Kč - 1,874 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1,5538 Kč - 1,9184 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1,1851 Kč - 1,4631 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1,0832 Kč - 1,3372 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1,4423 Kč - 1,7806 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1,0832 Kč - 1,3372 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1,0359 Kč - 1,2787 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3,4077 Kč - 5,1115 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0,6691 Kč - 0,8262 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0,5784 Kč - 0,7142 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1,9771 Kč - 2,441 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0,567 Kč - 0,7001 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0,93 Kč - 1,1481 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1,6237 Kč - 2,0046 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6,6159 Kč - 8,1678 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1,478 Kč - 1,9661 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
  • z/ze 5
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit 6.0 mm M4 15.0 mm

10372760

Cenové rozmezí
1,6148 Kč - 1,308 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rozpěrky šestihran 6.4 mm #4 22.2 mm

10372296

Cenové rozmezí
1,706 Kč - 1,3818 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rozpěrky šestihran 6.4 mm #4 15.9 mm

10372326

Cenové rozmezí
1,5449 Kč - 1,2512 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rozpěrky šestihran 4.8 mm #4 6.4 mm

10372456

Cenové rozmezí
1,2252 Kč - 0,9923 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rozpěrky šestihran 8.0 mm 1/4 5.6 mm

10372623

Cenové rozmezí
1,874 Kč - 1,5179 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rozpěrky šestihran 6.4 mm #8 25.4 mm

10372289

Cenové rozmezí
1,9184 Kč - 1,5538 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rozpěrky šestihran 6.4 mm #8 19.1 mm

10372272

Cenové rozmezí
1,4631 Kč - 1,1851 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rozpěrky šestihran 4.8 mm #4 9.5 mm

10372463

Cenové rozmezí
1,3372 Kč - 1,0832 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rozpěrky šestihran 4.8 mm #4 22.2 mm

10372579

Cenové rozmezí
1,7806 Kč - 1,4423 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit 6.0 mm M4 10.0 mm

10372746

Cenové rozmezí
1,3372 Kč - 1,0832 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rozpěrky šestihran 6.4 mm #8 9.5 mm

10372258

Cenové rozmezí
1,2787 Kč - 1,0359 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rozpěrky šestihran 6.4 mm #6 31.8 mm

10372364

Cenové rozmezí
5,1115 Kč - 3,4077 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rozpěrky šestihran 6.4 mm #8 28.6 mm

10372449

Cenové rozmezí
0,8262 Kč - 0,6691 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rozpěrky šestihran 4.8 mm #2 11.1 mm

10372548

Cenové rozmezí
0,7142 Kč - 0,5784 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rozpěrky šestihran 8.0 mm #6 22.2 mm

10372654

Cenové rozmezí
2,441 Kč - 1,9771 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rozpěrky šestihran 9.5 mm #10 12.7 mm

10372692

Cenové rozmezí
0,7001 Kč - 0,567 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rozpěrky šestihran 4.8 mm #2 17.5 mm

10372586

Cenové rozmezí
1,1481 Kč - 0,93 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit 6.0 mm M4 25.0 mm

10372791

Cenové rozmezí
2,0046 Kč - 1,6237 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rozpěrky šestihran 12.7 mm #6 41.3 mm

10372708

Cenové rozmezí
8,1678 Kč - 6,6159 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rozpěrky šestihran 6.4 mm #6 4.8 mm

10372418

Cenové rozmezí
1,9661 Kč - 1,478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790