Menu Vyhledávání

Rozpěrky stohovatelné

Skladem

Tyto rozpěrky lze zacvakávat do sebe a stavět jednu na druhou. Takto je možné upevnit libovolný počet desek. Pomocí produktu MB-1-156 lze sloupek zakončit

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 4
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru A Průměr otvoru B Tloušťka panelu B Délka rozpěrky Koupit
7,279 Kč - 8,9663 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 2.0 mm
20.3 mm
7,3627 Kč - 8,9663 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 2.0 mm
14.0 mm
7,293 Kč - 8,9663 Kč 600 Skladem
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 2.0 mm
10.9 mm
7,279 Kč - 8,9663 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 2.0 mm
17.3 mm
Podpora zacvakávacího zámku 20.3 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10001424

Cenové rozmezí
8,9663 Kč - 7,279 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění montážním otvorem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Průměr otvoru B
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 14.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10001400

Cenové rozmezí
8,9663 Kč - 7,3627 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění montážním otvorem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Průměr otvoru B
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 10.9 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10001431

Cenové rozmezí
8,9663 Kč - 7,293 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění montážním otvorem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Průměr otvoru B
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 17.3 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10001417

Cenové rozmezí
8,9663 Kč - 7,279 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění montážním otvorem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Průměr otvoru B
    4.0 mm