Menu Vyhledávání

Rozpěrky duté - samojistící 2.7 mm 3.2 mm polyamid

Nové objednací číslo:

10370247

Staré objednací číslo:

306302000002

90 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 6,8467 Kč
500 - 999 6,6236 Kč
1000 + 6,4981 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

684,67 Kč

100 x 6,8467 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Upevnění zacvaknutím
Typ uchycení pro otvor B Upevnění do otvoru
Provedení nelze stohovat
Průměr těla 5.5 mm
Vnitřní průměr 2.7 mm
Délka rozpěrky 3.2 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás