10381663
468729
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 - 14999 | 3,0259 Kč |
15000 + | 2,5239 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Barva | přírodní |
---|---|
Typ uchycení pro otvor A | Upevnění zacvaknutím |
Typ uchycení pro otvor B | Upevnění do otvoru |
Provedení | nelze stohovat |
Průměr těla | 5.5 mm |
Průměr těla | 0.217 in |
Vnitřní průměr | 2.7 mm |
Vnitřní průměr | 0.106 in |
Délka rozpěrky | 4.1 mm |
Délka rozpěrky | 0.161 in |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |