Menu Vyhledávání

Rozpěrky duté - samojistící 2.7 mm 6.1 mm polyamid

Tato samojisticí rozpěrka zajišťuje izolaci šroubu použitého k připevnění desky plošných spojů k panelu. Tato rozpěrka zacvakne do desky, pak je skrze prostrčen šroub a zajištěn maticí. Tato rozpěrka je vyrobena z materiálu s třídou hořlavosti UL94 V-2
Nové objednací číslo:

10381694

Staré objednací číslo:

468732

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 14999 3,0259 Kč
15000 + 2,4682 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

302,59 Kč

100 x 3,0259 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Upevnění zacvaknutím
Typ uchycení pro otvor B Upevnění do otvoru
Provedení nelze stohovat
Průměr těla 5.5 mm
Vnitřní průměr 2.7 mm
Délka rozpěrky 6.1 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás