Menu Vyhledávání

Stohovatelná rozpěrka 3.2 mm 22.2 mm polyamid

Nové objednací číslo:

10636701

Staré objednací číslo:

SRS4-14-19

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 6,0811 Kč
5000 + 4,9384 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

6 081,10 Kč

1000 x 6,0811 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Upevnění zacvaknutím
Typ uchycení pro otvor B Upevnění do otvoru
Provedení nelze stohovat
Průměr těla 6.4 mm
Vnitřní průměr 3.2 mm
Délka rozpěrky 22.2 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás