Menu Vyhledávání

Rozpěrky duté - samojistící 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-2 polyamid

Tato samojisticí rozpěrka zajišťuje izolaci šroubu použitého k připevnění desky plošných spojů k panelu. Tato rozpěrka zacvakne do desky, pak je skrze prostrčen šroub a zajištěn maticí. Tato rozpěrka je vyrobena z materiálu s třídou ohnivzdornosti UL 94 V2
Nové objednací číslo:

10028308

Staré objednací číslo:

SRS8-7-01

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 14999 3,7371 Kč
15000 + 3,0399 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 737,10 Kč

1000 x 3,7371 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Upevnění zacvaknutím
Typ uchycení pro otvor B Upevnění do otvoru
Provedení nelze stohovat
Průměr těla 7.1 mm
Vnitřní průměr 4.3 mm
Délka rozpěrky 11.1 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás