10028322
SRS8-8-01
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 4,6156 Kč |
5000 - 9999 | 3,6255 Kč |
10000 - 24999 | 3,1653 Kč |
25000 + | 2,7888 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Barva | přírodní |
---|---|
Typ uchycení pro otvor A | Upevnění zacvaknutím |
Typ uchycení pro otvor B | Upevnění do otvoru |
Provedení | nelze stohovat |
Průměr těla | 7.1 mm |
Průměr těla | 0.28 in |
Vnitřní průměr | 4.3 mm |
Vnitřní průměr | 0.169 in |
Délka rozpěrky | 12.7 mm |
Délka rozpěrky | 0.5 in |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.