Menu Vyhledávání

Rozpěrky stohovatelné - samojistící

Skladem

Tyto samojistící rozpěrky ze zacvaknou do desky a pak udržují distanční vzdálenost i po vyjmutí šroubu. Jsou k dispozici pro různé rozpětí, šrouby a tloušťky panelů, ve standardní nebo stohovací verzi.

Produktová řada: SR2765

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 101
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru A Průměr těla Vnitřní průměr Tloušťka panelu A Délka rozpěrky Koupit
3,0399 Kč - 3,7371 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
11.1 mm
7,279 Kč - 7,279 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.7 mm
6.6 mm
2.7 mm
4.0 mm
3,4133 Kč - 3,7924 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.7 mm
6.6 mm
3.1 mm
15.9 mm
3,0399 Kč - 3,7371 Kč 7000 Skladem
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
9.5 mm
3,0399 Kč - 3,7371 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
19.1 mm
3,7371 Kč - 3,7371 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
25.4 mm
4,3227 Kč - 4,3227 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
6.4 mm
3,0259 Kč - 3,7371 Kč 3889 Skladem
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
6.4 mm
2,4682 Kč - 3,0259 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
5.5 mm
5.5 mm
2.5 mm
2,5239 Kč - 3,0259 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
5.5 mm
2.7 mm
4.1 mm
2,7461 Kč - 3,0512 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.7 mm
6.6 mm
3.1 mm
3.2 mm
3,5001 Kč - 4,3227 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
8.0 mm
2,6155 Kč - 2,9062 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
12.7 mm
3,0538 Kč - 3,7371 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
25.4 mm
3,8347 Kč - 5,5499 Kč 200 Skladem
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
25.4 mm
5,7429 Kč - 5,9839 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
4.8 mm
3,7371 Kč - 3,7371 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
7.9 mm
4,3227 Kč - 4,3227 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
11.1 mm
6,4981 Kč - 6,8467 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
4.1 mm
6,4981 Kč - 6,8467 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
2.5 mm
  • z/ze 6
Rozpěrky duté - samojistící 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-2 polyamid

10028308

Cenové rozmezí
3,7371 Kč - 3,0399 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Provedení
    nelze stohovat
  • Průměr těla
    7.1 mm
Rozpěrky duté - samojistící 2.7 mm 4.0 mm polyamid

10381656

Cenové rozmezí
7,279 Kč - 7,279 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Provedení
    nelze stohovat
  • Průměr těla
    6.6 mm
Rozpěrky duté - samojistící 3.1 mm 15.9 mm UL94 V-2 polyamid

10028551

Cenové rozmezí
3,7924 Kč - 3,4133 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Provedení
    Stacking
  • Průměr těla
    6.6 mm
Rozpěrky duté - samojistící 3.9 mm 9.5 mm UL94 V-2 polyamid

10028063

Cenové rozmezí
3,7371 Kč - 3,0399 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Provedení
    nelze stohovat
  • Průměr těla
    7.1 mm
Rozpěrky duté - samojistící 4.3 mm 19.1 mm UL94 V-2 polyamid

10028100

Cenové rozmezí
3,7371 Kč - 3,0399 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Provedení
    nelze stohovat
  • Průměr těla
    7.1 mm
Rozpěrky duté - samojistící 4.3 mm 25.4 mm UL94 V-2 polyamid

10028148

Cenové rozmezí
3,7371 Kč - 3,7371 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Provedení
    nelze stohovat
  • Průměr těla
    7.1 mm
Rozpěrky duté - samojistící 4.3 mm 6.4 mm UL94 V-0 polyamid

10028186

Cenové rozmezí
4,3227 Kč - 4,3227 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Provedení
    nelze stohovat
  • Průměr těla
    7.1 mm
Rozpěrky duté - samojistící 4.3 mm 6.4 mm UL94 V-2 polyamid

10028278

Cenové rozmezí
3,7371 Kč - 3,0259 Kč

Skladové zásoby
3889 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Provedení
    nelze stohovat
  • Průměr těla
    7.1 mm
Rozpěrky duté - samojistící 5.5 mm 2.5 mm polyamid

10381601

Cenové rozmezí
3,0259 Kč - 2,4682 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Provedení
    nelze stohovat
  • Průměr těla
    5.5 mm
Rozpěrky duté - samojistící 2.7 mm 4.1 mm polyamid

10381663

Cenové rozmezí
3,0259 Kč - 2,5239 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Provedení
    nelze stohovat
  • Průměr těla
    5.5 mm
Rozpěrky duté - samojistící 3.1 mm 3.2 mm UL94 V-2 polyamid

10028568

Cenové rozmezí
3,0512 Kč - 2,7461 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Provedení
    Stacking
  • Průměr těla
    6.6 mm
Rozpěrky duté - samojistící 3.2 mm 8.0 mm UL94 V-0 polyamid

10027943

Cenové rozmezí
4,3227 Kč - 3,5001 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Provedení
    nelze stohovat
  • Průměr těla
    6.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící 3.2 mm 12.7 mm UL94 V-2 polyamid

10027981

Cenové rozmezí
2,9062 Kč - 2,6155 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Provedení
    nelze stohovat
  • Průměr těla
    6.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící 3.9 mm 25.4 mm UL94 V-2 polyamid

10028025

Cenové rozmezí
3,7371 Kč - 3,0538 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Provedení
    nelze stohovat
  • Průměr těla
    7.1 mm
Rozpěrky duté - samojistící 4.3 mm 25.4 mm UL94 V-2 polyamid

10028117

Cenové rozmezí
5,5499 Kč - 3,8347 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Provedení
    nelze stohovat
  • Průměr těla
    7.1 mm
Rozpěrky duté - samojistící 4.3 mm 4.8 mm UL94 V-2 polyamid

10028155

Cenové rozmezí
5,9839 Kč - 5,7429 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Provedení
    nelze stohovat
  • Průměr těla
    7.1 mm
Rozpěrky duté - samojistící 4.3 mm 7.9 mm UL94 V-2 polyamid

10028193

Cenové rozmezí
3,7371 Kč - 3,7371 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Provedení
    nelze stohovat
  • Průměr těla
    7.1 mm
Rozpěrky duté - samojistící 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-0 polyamid

10028230

Cenové rozmezí
4,3227 Kč - 4,3227 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Provedení
    nelze stohovat
  • Průměr těla
    7.1 mm
Rozpěrky duté - samojistící 2.7 mm 4.1 mm polyamid

10370261

Cenové rozmezí
6,8467 Kč - 6,4981 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Provedení
    nelze stohovat
  • Průměr těla
    5.5 mm
Rozpěrky duté - samojistící 2.7 mm 2.5 mm polyamid

10370216

Cenové rozmezí
6,8467 Kč - 6,4981 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Provedení
    nelze stohovat
  • Průměr těla
    5.5 mm