Menu Vyhledávání

Rozpěrky stohovatelné - samojistící

Skladem

Tyto samojistící rozpěrky ze zacvaknou do desky a pak udržují distanční vzdálenost i po vyjmutí šroubu. Jsou k dispozici pro různé rozpětí, šrouby a tloušťky panelů, ve standardní nebo stohovací verzi.

Produktová řada: SR2765

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 101
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru A Průměr těla Vnitřní průměr Tloušťka panelu A Délka rozpěrky Koupit
9,036 Kč - 9,036 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.8 mm
6.4 mm
3.8 mm
14.2 mm
3,1615 Kč - 3,5126 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.7 mm
6.6 mm
3.1 mm
12.7 mm
3,215 Kč - 3,5721 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
6.4 mm
3,6207 Kč - 4,0229 Kč 1000 Skladem
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
12.7 mm
7,5839 Kč - 8,4265 Kč 2000 Skladem
4.7 mm
6.6 mm
3.1 mm
9.5 mm
4,7543 Kč - 5,2824 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
22.2 mm
3,4162 Kč - 3,7959 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
9.5 mm
3,9322 Kč - 4,3691 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
19.1 mm
3,8182 Kč - 4,2425 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
7.9 mm
7,5578 Kč - 7,5578 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
6.5 mm
3.2 mm
6.1 mm
8,1297 Kč - 8,1297 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
6.5 mm
3.1 mm
8.0 mm
4,9607 Kč - 5,5119 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
25.4 mm
3,7426 Kč - 4,1585 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
11.1 mm
6,7909 Kč - 7,1256 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
5.2 mm
6,4981 Kč - 6,8467 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.1 mm
6,4981 Kč - 6,8467 Kč 90 Skladem
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
3.2 mm
6,7909 Kč - 8,0254 Kč 300 Skladem
4.8 mm
6.6 mm
3.2 mm
4.3 mm
6,4981 Kč - 6,8467 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
4.1 mm
6,4981 Kč - 6,8467 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
2.5 mm
6,4981 Kč - 6,8467 Kč 89 Skladem
4.8 mm
6.4 mm
3.2 mm
2.7 mm
  • z/ze 6
Rozpěrky duté - samojistící 3.8 mm 14.2 mm polyamid

10381762

Cenové rozmezí
9,036 Kč - 9,036 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Provedení
    nelze stohovat
  • Průměr těla
    6.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící 3.1 mm 12.7 mm UL94 V-2 polyamid

10028629

Cenové rozmezí
3,5126 Kč - 3,1615 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Provedení
    Stacking
  • Průměr těla
    6.6 mm
Rozpěrky duté - samojistící 3.9 mm 6.4 mm UL94 V-2 polyamid

10028667

Cenové rozmezí
3,5721 Kč - 3,215 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Provedení
    Stacking
  • Průměr těla
    7.9 mm
Rozpěrky duté - samojistící 3.9 mm 12.7 mm UL94 V-2 polyamid

10028704

Cenové rozmezí
4,0229 Kč - 3,6207 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Provedení
    Stacking
  • Průměr těla
    7.9 mm
Rozpěrky duté - samojistící 3.1 mm 9.5 mm UL94 V-2 polyamid

10028605

Cenové rozmezí
8,4265 Kč - 7,5839 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Provedení
    Stacking
  • Průměr těla
    6.6 mm
Rozpěrky duté - samojistící 3.9 mm 22.2 mm UL94 V-2 polyamid

10028643

Cenové rozmezí
5,2824 Kč - 4,7543 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Provedení
    Stacking
  • Průměr těla
    7.9 mm
Rozpěrky duté - samojistící 3.9 mm 9.5 mm UL94 V-2 polyamid

10028681

Cenové rozmezí
3,7959 Kč - 3,4162 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Provedení
    Stacking
  • Průměr těla
    7.9 mm
Rozpěrky duté - samojistící 4.3 mm 19.1 mm UL94 V-2 polyamid

10028728

Cenové rozmezí
4,3691 Kč - 3,9322 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Provedení
    Stacking
  • Průměr těla
    7.9 mm
Rozpěrky duté - samojistící 4.3 mm 7.9 mm UL94 V-2 polyamid

10028759

Cenové rozmezí
4,2425 Kč - 3,8182 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Provedení
    Stacking
  • Průměr těla
    7.9 mm
Rozpěrky duté - samojistící 3.2 mm 6.1 mm polyamid

10381700

Cenové rozmezí
7,5578 Kč - 7,5578 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Provedení
    nelze stohovat
  • Průměr těla
    6.5 mm
Rozpěrky duté - samojistící 3.1 mm 8.0 mm polyamid

10381748

Cenové rozmezí
8,1297 Kč - 8,1297 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Provedení
    nelze stohovat
  • Průměr těla
    6.5 mm
Rozpěrky duté - samojistící 4.3 mm 25.4 mm polyamid

10174340

Cenové rozmezí
5,5119 Kč - 4,9607 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Provedení
    Stacking
  • Průměr těla
    7.9 mm
Rozpěrky duté - samojistící 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-2 polyamid

10028773

Cenové rozmezí
4,1585 Kč - 3,7426 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Provedení
    Stacking
  • Průměr těla
    7.9 mm
Rozpěrky duté - samojistící 2.7 mm 5.2 mm polyamid

10370285

Cenové rozmezí
7,1256 Kč - 6,7909 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Provedení
    nelze stohovat
  • Průměr těla
    5.5 mm
Rozpěrky duté - samojistící 3.2 mm 3.1 mm polyamid

10370230

Cenové rozmezí
6,8467 Kč - 6,4981 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Provedení
    nelze stohovat
  • Průměr těla
    6.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící 2.7 mm 3.2 mm polyamid

10370247

Cenové rozmezí
6,8467 Kč - 6,4981 Kč

Skladové zásoby
90 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Provedení
    nelze stohovat
  • Průměr těla
    5.5 mm
Rozpěrky duté - samojistící 3.2 mm 4.3 mm polyamid

10370278

Cenové rozmezí
8,0254 Kč - 6,7909 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Provedení
    nelze stohovat
  • Průměr těla
    6.6 mm
Rozpěrky duté - samojistící 2.7 mm 4.1 mm polyamid

10370261

Cenové rozmezí
6,8467 Kč - 6,4981 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Provedení
    nelze stohovat
  • Průměr těla
    5.5 mm
Rozpěrky duté - samojistící 2.7 mm 2.5 mm polyamid

10370216

Cenové rozmezí
6,8467 Kč - 6,4981 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Provedení
    nelze stohovat
  • Průměr těla
    5.5 mm
Rozpěrky duté - samojistící 3.2 mm 2.7 mm polyamid

10370223

Cenové rozmezí
6,8467 Kč - 6,4981 Kč

Skladové zásoby
89 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Provedení
    nelze stohovat
  • Průměr těla
    6.4 mm